Meny Sök

Gängade pluggar med packning

I lager

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar Färg Material H Gängstandard Typ Köp
1,8066 kr - 2,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x2.5
Röd
LDPE
18.2 mm
Metriska Gängor
2
1,3165 kr - 2,0479 kr 4000 I lager
16.7 mm
M12 x1.5
Röd
LDPE
16.3 mm
Metriska Gängor
2
4,9876 kr - 7,7586 kr Fråga angående leveranstidhär
105.0 mm
3"
Röd
LDPE
16.5 mm
Gasrörsgängor
2
2,8023 kr - 4,3592 kr 1898 I lager
32.0 mm
3/4" -14
Gul
PA6
19.5 mm
Gasrörsgängor
1
1,8623 kr - 2,897 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14 x1.5
Gul
PA6
17.5 mm
Metriska Gängor
1
2,3421 kr - 3,6433 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M18 x1.5
Gul
PA6
17.5 mm
Metriska Gängor
1
1,9954 kr - 3,104 kr 23850 I lager
22.0 mm
3/8" -19
Gul
PA6
17.5 mm
Gasrörsgängor
1
2,404 kr - 3,7396 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M25 x1.5
Röd
LDPE
18.5 mm
Metriska Gängor
2
1,8046 kr - 2,8071 kr Fråga angående leveranstidhär
22.9 mm
3/8" -19
Röd
LDPE
12.0 mm
Gasrörsgängor
2
3,7712 kr - 5,8663 kr 240 I lager
55.2 mm
1,1/2" -11
Röd
LDPE
16.9 mm
Gasrörsgängor
2
1,493 kr - 2,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
24.4 mm
M18 x1.5
Röd
LDPE
18.3 mm
Metriska Gängor
2
1,9954 kr - 3,104 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x1.5
Gul
PA6
17.5 mm
Metriska Gängor
1
1,3372 kr - 2,0801 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
M14 x1.5
Röd
LDPE
17.2 mm
Metriska Gängor
2
2,2214 kr - 3,4555 kr 2968 I lager
26.0 mm
M20 x1.5
Gul
PA6
17.5 mm
Metriska Gängor
1
1,6415 kr - 2,5535 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x1.5
Röd
LDPE
18.2 mm
Metriska Gängor
2
2,1853 kr - 3,3994 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M24 x1.5
Röd
LDPE
18.5 mm
Metriska Gängor
2
3,2573 kr - 5,067 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
7/8"
Röd
LDPE
18.1 mm
Gasrörsgängor
2
2,3896 kr - 3,7172 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2" -14
Gul
PA6
19.5 mm
Gasrörsgängor
1
3,5916 kr - 5,587 kr 640 I lager
49.9 mm
1-1/4" -11
Röd
LDPE
20.9 mm
Gasrörsgängor
2
1,3568 kr - 2,1105 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x1.5
Röd
LDPE
17.2 mm
Metriska Gängor
2
  • av 3
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 LDPE Röd

20597726

Prisintervall
2,8103 kr - 1,8066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x2.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M12 LDPE Röd

20597672

Prisintervall
2,0479 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x1.5
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3" LDPE Röd

20597634

Prisintervall
7,7586 kr - 4,9876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Gängstorlekar
    3"
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/4" PA6 Gul

20597504

Prisintervall
4,3592 kr - 2,8023 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M14 PA6 Gul

20597412

Prisintervall
2,897 kr - 1,8623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M18 PA6 Gul

20597436

Prisintervall
3,6433 kr - 2,3421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/8" PA6 Gul

20597481

Prisintervall
3,104 kr - 1,9954 kr

Lagernivåer
23850 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M25 LDPE Röd

20597757

Prisintervall
3,7396 kr - 2,404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25 x1.5
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/8" LDPE Röd

20597542

Prisintervall
2,8071 kr - 1,8046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Gängstorlekar
    3/8" -19
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1,1/2" LDPE Röd

20597610

Prisintervall
5,8663 kr - 3,7712 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Gängstorlekar
    1,1/2" -11
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M18 LDPE Röd

20597702

Prisintervall
2,3224 kr - 1,493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M16 PA6 Gul

20597429

Prisintervall
3,104 kr - 1,9954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M14 LDPE Röd

20597689

Prisintervall
2,0801 kr - 1,3372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 PA6 Gul

20597443

Prisintervall
3,4555 kr - 2,2214 kr

Lagernivåer
2968 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 LDPE Röd

20597719

Prisintervall
2,5535 kr - 1,6415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M24 LDPE Röd

20597740

Prisintervall
3,3994 kr - 2,1853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x1.5
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 7/8" LDPE Röd

20597580

Prisintervall
5,067 kr - 3,2573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8"
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/2" PA6 Gul

20597498

Prisintervall
3,7172 kr - 2,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1,1/4" LDPE Röd

20597603

Prisintervall
5,587 kr - 3,5916 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4" -11
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M16 LDPE Röd

20597696

Prisintervall
2,1105 kr - 1,3568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x1.5