Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10106853 | 1,9967 kr - 5,4724 kr | 4100 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
|
4,6394 kr - 12,9969 kr | 1296 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
10106860 | 2,4844 kr - 6,0521 kr | 23293 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
|
2,4295 kr - 6,6124 kr | 8016 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
10106907 | 9,8083 kr - 26,9629 kr | 247 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
|
2,6248 kr - 7,154 kr | 1186 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
10106846 | 1,7711 kr - 4,3144 kr | 2481 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
|
4,9876 kr - 7,7586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Röd
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,8623 kr - 2,897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
2,3421 kr - 3,6433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,8438 kr - 2,8681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,6921 kr - 2,6322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,6921 kr - 2,6322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x1
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,3568 kr - 2,1105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,1886 kr - 1,8489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x1
|
Röd
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
2,8023 kr - 4,3592 kr | 1898 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Gul
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
2,5536 kr - 3,9724 kr | 2250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8" -14
|
Röd
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,2505 kr - 1,9452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x1
|
Röd
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
3,7712 kr - 5,8663 kr | 240 I lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Röd
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,1287 kr - 1,7558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x1
|
Röd
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta