Meny Sök

Gängade pluggar med packning

I lager

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar Färg Material H Gängstandard Typ Köp
2,2214 kr - 3,4555 kr 2968 I lager
26.0 mm
M20 x1.5
Gul
PA6
17.5 mm
Metriska Gängor
1
1,9954 kr - 3,104 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x1.5
Gul
PA6
17.5 mm
Metriska Gängor
1
1,8438 kr - 2,8681 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M12 x1
Gul
PA6
16.5 mm
Metriska Gängor
1
2,1853 kr - 3,3994 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M24 x1.5
Röd
LDPE
18.5 mm
Metriska Gängor
2
1,9872 kr - 3,0912 kr Fråga angående leveranstidhär
28.2 mm
M22 x1.5
Röd
LDPE
18.3 mm
Metriska Gängor
2
1,3372 kr - 2,0801 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
M14 x1.5
Röd
LDPE
17.2 mm
Metriska Gängor
2
3,2573 kr - 5,067 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
7/8"
Röd
LDPE
18.1 mm
Gasrörsgängor
2
  • av 3
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 PA6 Gul

20597443

Prisintervall
3,4555 kr - 2,2214 kr

Lagernivåer
2968 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M16 PA6 Gul

20597429

Prisintervall
3,104 kr - 1,9954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M12 PA6 Gul

20597399

Prisintervall
2,8681 kr - 1,8438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M24 LDPE Röd

20597740

Prisintervall
3,3994 kr - 2,1853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M22 LDPE Röd

20597733

Prisintervall
3,0912 kr - 1,9872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22 x1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M14 LDPE Röd

20597689

Prisintervall
2,0801 kr - 1,3372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x1.5
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 7/8" LDPE Röd

20597580

Prisintervall
5,067 kr - 3,2573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8"