Snabbmonterade gängade skyddspluggar skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
Döljer den initiala tråden av standard kvinnliga trådar. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive de inom hydraulik- och allmän ingenjörsindustrier. De täcker ett brett spektrum av trådstorlekar som uppfyller metriska, gas- och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | D | H | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8889 kr - 1,3827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6232 kr - 0,9695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8" x 28
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,7667 kr - 1,1927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,892 kr - 7,6098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2" x 11
|
2.902 in
73.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
GAS
|
||
| 0,8416 kr - 1,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,6887 kr - 1,0713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16" x 20
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
||
| 1,4883 kr - 2,3152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,4262 kr - 2,2186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,997 kr - 1,551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,934 kr - 1,4529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8067 kr - 1,255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9225 kr - 1,4351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6417 kr - 0,9982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,496 kr - 2,3271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/16" x 12
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
||
| 1,0063 kr - 1,5654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,7277 kr - 1,132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,6279 kr - 2,5323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,8468 kr - 1,3172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18 x 2.5
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1511 kr - 1,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 1,4883 kr - 2,3152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M26 x 1.5
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta