Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,5977 kr - 5,9762 kr 33835 I lager
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,9083 kr - 3,3959 kr 4500 I lager
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Röd
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
2,2042 kr - 8,2402 kr 15000 I lager
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
1,5977 kr - 3,8972 kr 2191 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
1,3343 kr - 1,8681 kr 12500 I lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
1,25 kr - 1,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
1,3255 kr - 4,9607 kr 19400 I lager
23.5 mm
M18 x 1;5
Röd
18.2 mm
13.5 mm
Metrisk
2
0,7352 kr - 2,7467 kr 2500 I lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Röd
12.3 mm
6.3 mm
BSP
1,0991 kr - 4,0951 kr 36700 I lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Röd
17.0 mm
10.7 mm
2
1,0607 kr - 3,9786 kr 10130 I lager
18.5 mm
M12 x 1;0
Röd
16.7 mm
10.7 mm
Metrisk
2
10083017 1,3447 kr - 5,0273 kr 11700 I lager
26.3 mm
M20 x 1;5
Röd
18.1 mm
14.0 mm
Metrisk
2
1,3166 kr - 4,9274 kr 24367 I lager
22.0 mm
M16 x 1;5
Röd
17.2 mm
13.5 mm
Metrisk
2
3,9943 kr - 6,9593 kr 24692 I lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Röd
19.4 mm
15.0 mm
2
1,9971 kr - 7,4078 kr 156652 I lager
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.7 mm
10.8 mm
2
0,5335 kr - 1,9976 kr 8450 I lager
12.3 mm
M8 x 1;0
Röd
14.3 mm
9.5 mm
Metrisk
2
7,5152 kr - 13,0608 kr 104 I lager
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.8 mm
11.3 mm
2
1,3447 kr - 5,0273 kr 5034 I lager
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Röd
28.0 mm
11.0 mm
2
10,4622 kr - 38,2122 kr 8450 I lager
41.0 mm
G 1
Naturfärgad
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,9689 kr - 3,629 kr 16715 I lager
15.3 mm
M10 x 1;0
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metrisk
2
1,6421 kr - 6,1593 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Röd
31.6 mm
13.5 mm
2
  • av 4
Gängad plugg 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071045

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
33835 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071694

Prisintervall
3,3959 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Röd

10071700

Prisintervall
8,2402 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

10084618

Prisintervall
3,8972 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
2191 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Röd

10070543

Prisintervall
1,8681 kr - 1,3343 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10086933

Prisintervall
1,7501 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10071021

Prisintervall
4,9607 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
19400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Röd

10068540

Prisintervall
2,7467 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071489

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0991 kr

Lagernivåer
36700 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10082973

Prisintervall
3,9786 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
10130 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

10083017

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
11700 I lager
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10083000

Prisintervall
4,9274 kr - 1,3166 kr

Lagernivåer
24367 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Röd

10071038

Prisintervall
6,9593 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
24692 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10072158

Prisintervall
7,4078 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
156652 I lager
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10082959

Prisintervall
1,9976 kr - 0,5335 kr

Lagernivåer
8450 I lager
Egenskaper
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Röd

10070482

Prisintervall
13,0608 kr - 7,5152 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10071946

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
5034 I lager
Egenskaper
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturfärgad

10182765

Prisintervall
38,2122 kr - 10,4622 kr

Lagernivåer
8450 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Röd

10082966

Prisintervall
3,629 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
16715 I lager
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10082386

Prisintervall
6,1593 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2