Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2869 kr - 4,8163 kr | 17100 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
10,1575 kr - 37,0993 kr | 8800 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1"
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
3
|
||
1,172 kr - 1,6408 kr | 8892 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8"14
|
Röd
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,9389 kr - 7,1921 kr | 18502 I lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1"
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,5942 kr - 5,9799 kr | 150 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
4,1077 kr - 7,1651 kr | 5442 I lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2"
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
7,2963 kr - 12,6804 kr | 469 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Röd
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
10083017 | 1,3055 kr - 4,8809 kr | 9480 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|
0,9407 kr - 3,5233 kr | 5016 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1
|
Röd
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
4,7397 kr - 11,5051 kr | 2755 I lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2"
|
Röd
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
3,8779 kr - 6,7566 kr | 1252 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4"
|
Röd
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,1978 kr - 4,493 kr | 1250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Röd
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,3055 kr - 4,8809 kr | 2434 I lager |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
0,7324 kr - 2,7475 kr | 5612 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8"
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
0,7138 kr - 2,6667 kr | 3072 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8"
|
Röd
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,0671 kr - 3,9758 kr | 2960 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2"
|
Röd
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
0,6563 kr - 2,4727 kr | 10690 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4"
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,6822 kr - 2,5374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,2782 kr - 4,7839 kr | 2802 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,0298 kr - 3,8627 kr | 2383 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1
|
Röd
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta