Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,2337 kr - 4,6278 kr 5000 I lager
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Röd
32.3 mm
13.9 mm
2
1,6421 kr - 6,1593 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Röd
31.6 mm
13.5 mm
2
4,8819 kr - 11,8502 kr 17320 I lager
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Röd
28.2 mm
10.7 mm
2
4,231 kr - 7,3801 kr 22134 I lager
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.7 mm
10.8 mm
2
0,7544 kr - 2,8299 kr 44112 I lager
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Röd
12.0 mm
5.5 mm
2
0,7026 kr - 2,6135 kr 72000 I lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Röd
12.8 mm
6.5 mm
2
0,676 kr - 2,5469 kr 5300 I lager
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Röd
10.5 mm
4.5 mm
BSP
1,0784 kr - 4,0285 kr 4800 I lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Röd
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,6627 kr - 2,4803 kr 15500 I lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Röd
14.7 mm
4.2 mm
2
0,7352 kr - 2,7467 kr 2500 I lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Röd
12.3 mm
6.3 mm
BSP
1,0991 kr - 4,0951 kr 36700 I lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Röd
17.0 mm
10.7 mm
2
0,9689 kr - 3,629 kr 16715 I lager
15.3 mm
M10 x 1;0
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metrisk
2
0,9373 kr - 1,458 kr 18000 I lager
20.7 mm
3/8 in
Röd
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,7131 kr - 1,1092 kr 19500 I lager
17.2 mm
7/16-20 in
Röd
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
0,8767 kr - 1,3638 kr 12000 I lager
24.4 mm
M18 x 2;5
Röd
18.3 mm
13.7 mm
Metriska Gängor
1
0,8353 kr - 1,2993 kr 25000 I lager
20.7 mm
M16 x 1;5
Röd
12.0 mm
5.5 mm
Metriska Gängor
1
0,9203 kr - 1,4316 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 2;0
Röd
18.2 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
1
0,967 kr - 1,5043 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 2;5
Röd
18.2 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
1
0,7938 kr - 1,2349 kr 3000 I lager
18.5 mm
M14 x 2;0
Röd
17.2 mm
9.5 mm
Metriska Gängor
1
0,8714 kr - 1,3555 kr 33500 I lager
16.2 mm
1/4 in
Röd
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
  • av 4
Gängad plugg 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Röd

10071199

Prisintervall
4,6278 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10082386

Prisintervall
6,1593 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071137

Prisintervall
11,8502 kr - 4,8819 kr

Lagernivåer
17320 I lager
Egenskaper
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10081822

Prisintervall
7,3801 kr - 4,231 kr

Lagernivåer
22134 I lager
Egenskaper
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

10072981

Prisintervall
2,8299 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
44112 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Röd

10071472

Prisintervall
2,6135 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
72000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Röd

10068526

Prisintervall
2,5469 kr - 0,676 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Röd

10068557

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Röd

10071663

Prisintervall
2,4803 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Röd

10068540

Prisintervall
2,7467 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071489

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0991 kr

Lagernivåer
36700 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Röd

10082966

Prisintervall
3,629 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
16715 I lager
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

20598068

Prisintervall
1,458 kr - 0,9373 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE - PIR Röd

20598136

Prisintervall
1,1092 kr - 0,7131 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

20598105

Prisintervall
1,3638 kr - 0,8767 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 2;5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Röd

20598099

Prisintervall
1,2993 kr - 0,8353 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

20598112

Prisintervall
1,4316 kr - 0,9203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2;0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

20598129

Prisintervall
1,5043 kr - 0,967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2;5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

20598082

Prisintervall
1,2349 kr - 0,7938 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2;0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Röd

20598051

Prisintervall
1,3555 kr - 0,8714 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    BSP