PEEK-hona gängade hexagonala distanser är precisionskomponenter som säkerställer säker fästning och exakt justering i elektriska och mekaniska system. De tillhandahåller interna gängor för pålitligt stöd under svåra förhållanden.PEEK (polyetereterketon) har flamskydd, dimensionsstabilitet samt kemisk och värme (upp till 260 C) motstånd. Det har också en hög styrka-till-vikt-kvot och lite avgasning, vilket säkerställer en konsekvent prestanda i känsliga tillämpningar.Dessa distanser är väl lämpade för elektriska tillämpningar inom flygindustrin, telekommunikation och tillverkning av halvledare. Idealisk för användning i kontakter, kretskort och för utrustning som utsätts för hårda förhållanden. Material: PEEK Färg: Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0Serienummer: SRP0503
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 | l1 | A/F | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,8474 kr - 45,386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
33,8092 kr - 37,5657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
15.0
|
8.0
|
||
25,2947 kr - 28,1052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
||
38,2607 kr - 42,5119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
42,2485 kr - 46,9428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
10.0
|
25.0
|
7.0
|
||
23,8846 kr - 26,5384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
||
46,344 kr - 51,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
||
27,2675 kr - 30,2972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
7.5
|
15.0
|
6.0
|
||
26,1707 kr - 29,0785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
28,7141 kr - 31,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
||
30,1628 kr - 33,5142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
24,84 kr - 27,60 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
28,6615 kr - 31,8461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
31,2552 kr - 34,7281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
10.0
|
20.0
|
6.0
|
||
30,9229 kr - 34,3588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
||
56,3676 kr - 62,6307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
||
35,4585 kr - 39,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
10.0
|
25.0
|
6.0
|
||
24,012 kr - 26,6799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
2.5
|
5.0
|
7.0
|
||
49,68 kr - 55,20 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
||
33,7114 kr - 37,4571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta