Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0956 kr - 7,1338 kr | 2970 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,8483 kr - 12,7055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,4597 kr - 17,0723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,3271 kr - 4,6579 kr | 3200 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,782 kr - 12,8481 kr | 1298 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,2317 kr - 11,1043 kr | 450 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2139 kr - 6,5206 kr | 4000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,9146 kr - 8,1693 kr | 500 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,1846 kr - 9,7734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5783 kr - 5,6739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,2825 kr - 4,5956 kr | 1900 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7795 kr - 4,0698 kr | 11000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,9897 kr - 4,5599 kr | 2900 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,1846 kr - 9,8328 kr | 4247 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1719 kr - 4,8273 kr | 11156 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Gul
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2825 kr - 4,5956 kr | 1900 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,8483 kr - 9,0753 kr | 2000 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 10,5012 kr | 2900 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,7222 kr - 8,8971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,7222 kr - 12,4559 kr | 1675 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta