Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nylon Färg: Naturfärgad, Gul, Röd Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 18799 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11
|
Röd
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,8798 kr - 6,8798 kr | 1081 I lager |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11
|
Röd
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 4,8259 kr - 14,4777 kr | 24 I lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
| 0,5486 kr - 0,5486 kr | 3950 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28
|
Röd
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,1495 kr - 8,8629 kr | 1100 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,197 kr - 8,811 kr | 1250 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,7494 kr - 7,5852 kr | 761 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,85 kr - 10,1954 kr | 394 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16
|
Gul
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,6594 kr - 14,9802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,8977 kr - 7,7006 kr | 12799 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,0541 kr - 7,7006 kr | 247 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
Gul
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1495 kr - 6,3306 kr | 6500 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,5846 kr - 8,6379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,5032 kr - 5,5087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1086 kr - 4,6867 kr | 12156 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16
|
Gul
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,9995 kr - 11,3346 kr | 2975 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,3399 kr - 7,0055 kr | 4820 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,8297 kr - 7,9313 kr | 500 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7277 kr - 3,9512 kr | 11000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,85 kr - 7,5852 kr | 906 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta