Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
1,0503 kr - 1,0503 kr Fråga angående leveranstidhär
19.7 mm
M18 x 1.5
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisk
2,8108 kr - 2,8108 kr 2162 I lager
44.5 mm
M42 x 2
Röd
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisk
1,8788 kr - 1,8788 kr 4500 I lager
36.4 mm
1-5/16-12 in
Röd
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
1,4083 kr - 1,4083 kr 3000 I lager
24.3 mm
M22 x 1.5
Röd
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisk
0,6213 kr - 0,6213 kr 17000 I lager
14.8 mm
1/4-19 in
Röd
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,713 kr - 0,713 kr 23549 I lager
9.9 mm
M8 x 1
Röd
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisk
0,7663 kr - 0,7663 kr 4900 I lager
16.5 mm
9/16-18 in
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
1,5237 kr - 1,5237 kr 4512 I lager
27.6 mm
#1-14 in
Röd
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,9897 kr - 0,9897 kr 30996 I lager
17.9 mm
M16 x 1.5
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisk
1,003 kr - 1,003 kr 13102 I lager
23.0 mm
13/16-16 in
Röd
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,7411 kr - 0,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
1/2-20 in
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
10085950 0,6376 kr - 0,6376 kr 10206 I lager
13.3 mm
7/16-24 in
Röd
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,8373 kr - 0,8373 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
M12 x 1
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisk
1,6273 kr - 1,6273 kr 29314 I lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Röd
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,9364 kr - 0,9364 kr 3500 I lager
16.0 mm
M14 x 1.5
Röd
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisk
2,3965 kr - 2,3965 kr 2267 I lager
50.3 mm
1-1/2-11 in
Röd
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,7737 kr - 0,7737 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
M10 x 1
Röd
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisk
1,8788 kr - 1,8788 kr 500 I lager
32.0 mm
M28 x 1.5
Röd
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisk
1,6421 kr - 1,6421 kr 88400 I lager
36.0 mm
#1-11 in
Röd
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
1,0636 kr - 1,0636 kr 206000 I lager
29.4 mm
3/4-14 in
Röd
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
  • av 8
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083529

Prisintervall
1,0503 kr - 1,0503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083604

Prisintervall
2,8108 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
2162 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M42 x 2
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10068946

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083543

Prisintervall
1,4083 kr - 1,4083 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10071441

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083468

Prisintervall
0,713 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
23549 I lager
Egenskaper
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M8 x 1
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10073957

Prisintervall
0,7663 kr - 0,7663 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10086926

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
4512 I lager
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    #1-14 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083512

Prisintervall
0,9897 kr - 0,9897 kr

Lagernivåer
30996 I lager
Egenskaper
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10086919

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
13102 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071274

Prisintervall
0,7411 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1/2-20 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10085950

Prisintervall
0,6376 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
10206 I lager
Egenskaper
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    7/16-24 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083482

Prisintervall
0,8373 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071748

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
29314 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085936

Prisintervall
0,9364 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10070956

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
2267 I lager
Egenskaper
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1-1/2-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083475

Prisintervall
0,7737 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M10 x 1
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10087565

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M28 x 1.5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10069561

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
88400 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    #1-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10069615

Prisintervall
1,0636 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
206000 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    3/4-14 in