Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4101 kr - 7,2157 kr | 4800 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 6,1795 kr - 11,6747 kr | 2975 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9095 kr - 10,2309 kr | 1988 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,6852 kr - 9,6279 kr | 4950 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,6891 kr - 14,8265 kr | 875 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,0328 kr - 8,199 kr | 400 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,9821 kr - 9,1496 kr | 1900 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,6012 kr - 10,2784 kr | 316 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6135 kr - 2,7333 kr | 13300 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Gul
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6764 kr - 6,9661 kr | 15598 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6955 kr - 5,9056 kr | 3700 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,3999 kr - 8,199 kr | 962 I lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gul
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,6219 kr - 2,8841 kr | 8125 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,5681 kr - 9,0308 kr | 1398 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10107140 | 2,7502 kr - 5,8017 kr | 2350 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisk
|
|
| 0,8407 kr - 2,3171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,0905 kr - 3,3995 kr | 3845 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10,4864 kr - 10,4864 kr | 1096 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2751 kr - 4,6579 kr | 2830 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5694 kr - 2,1537 kr | 3644 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta