Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
1,8356 kr - 4,3817 kr 4150 I lager
27.0 mm
1/2 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
3,0253 kr - 5,1249 kr 7000 I lager
29.5 mm
M24 x 1;5
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
3,4039 kr - 6,6542 kr 513 I lager
44.0 mm
M38 x 1;5
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
3,7451 kr - 4,1197 kr 1805 I lager
42.5 mm
M36 x 1;5
Gul
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrisk
1,6955 kr - 5,3472 kr 4750 I lager
36.0 mm
M30 x 2;0
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
5,258 kr - 5,258 kr 242 I lager
34.0 mm
M27 x 2;0
Gul
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisk
0,8407 kr - 2,3171 kr 3493 I lager
19.0 mm
M14 x 1;5
Gul
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisk
0,8407 kr - 2,3171 kr 5400 I lager
17.5 mm
M12 x 1;5
Gul
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
1,694 kr - 5,9056 kr 40650 I lager
33.0 mm
M26 x 1;5
Gul
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisk
4,0104 kr - 5,6145 kr 950 I lager
31.0 mm
M25 x 1;5
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
4,3999 kr - 8,1841 kr 2157 I lager
46.0 mm
M40 x 1;5
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
7,8573 kr - 7,8573 kr 1300 I lager
61.0 mm
M55 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisk
2,6623 kr - 6,5295 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
7/8 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,8968 kr - 3,4103 kr 2300 I lager
19.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,8267 kr - 2,1537 kr 2000 I lager
12.0 mm
M8 x 1;0
Gul
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrisk
4,6388 kr - 8,3475 kr 810 I lager
55.0 mm
1-1/2-11 in
Gul
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,9248 kr - 3,5766 kr 4400 I lager
23.0 mm
3/8-19 in
Gul
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
4,1337 kr - 10,9795 kr 250 I lager
49.0 mm
1-1/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,4905 kr - 4,8867 kr 900 I lager
27.5 mm
1/2 in
Gul
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
3,9065 kr - 4,2972 kr 150 I lager
40.0 mm
1 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
  • av 8
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107492

Prisintervall
4,3817 kr - 1,8356 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M24 HDPE Gul

10107102

Prisintervall
5,1249 kr - 3,0253 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M38 HDPE Gul

10107188

Prisintervall
6,6542 kr - 3,4039 kr

Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M38 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M36 HDPE Gul

10107171

Prisintervall
4,1197 kr - 3,7451 kr

Lagernivåer
1805 I lager
Egenskaper
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M36 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M30 HDPE Gul

10107263

Prisintervall
5,3472 kr - 1,6955 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M27 HDPE Gul

10107256

Prisintervall
5,258 kr - 5,258 kr

Lagernivåer
242 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M27 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M14 HDPE Gul

10107041

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
3493 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M12 HDPE Gul

10107034

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M26 HDPE Gul

10107126

Prisintervall
5,9056 kr - 1,694 kr

Lagernivåer
40650 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M25 HDPE Gul

10107119

Prisintervall
5,6145 kr - 4,0104 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M25 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M40 HDPE Gul

10107195

Prisintervall
8,1841 kr - 4,3999 kr

Lagernivåer
2157 I lager
Egenskaper
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M40 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M55 HDPE Gul

10107232

Prisintervall
7,8573 kr - 7,8573 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M55 x 1;5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 HDPE Gul

10107539

Prisintervall
6,5295 kr - 2,6623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    7/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 HDPE Gul

10107348

Prisintervall
3,4103 kr - 0,8968 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M8 HDPE Gul

10106983

Prisintervall
2,1537 kr - 0,8267 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M8 x 1;0
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 HDPE Gul

10107430

Prisintervall
8,3475 kr - 4,6388 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 HDPE Gul

10107355

Prisintervall
3,5766 kr - 0,9248 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107553

Prisintervall
10,9795 kr - 4,1337 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107508

Prisintervall
4,8867 kr - 3,4905 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 HDPE Gul

10107546

Prisintervall
4,2972 kr - 3,9065 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1 in