Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1795 kr - 11,6747 kr | 2975 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,4597 kr - 17,0723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2825 kr - 4,5956 kr | 1900 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2929 kr - 9,0753 kr | 500 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,9897 kr - 6,3631 kr | 7700 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 7,8128 kr | 1906 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2139 kr - 9,1288 kr | 1100 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,3018 kr - 1,3018 kr | 58750 I lager |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Röd
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9365 kr - 3,5459 kr | 10000 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,1036 kr - 1,1036 kr | 12148 I lager |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | 200 I lager |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9246 kr - 0,9246 kr | 16069 I lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,5297 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8536 kr - 0,8536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Röd
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,5651 kr - 0,5651 kr | 11500 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Röd
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 29289 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 168448 I lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5977 kr - 1,5977 kr | 25597 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 15438 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | 12800 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta