Meny Sök

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

I lager

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på NPT-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Kan monteras för hand eller med hjälp av ett 12-point hylshuvud. Utformad för styrka och nötningsbeständighet. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • De kan monteras för hand eller med en 12-point-hylsnyckel, skruvmejsel eller skiftnyckel.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Denna gängade plugg rekommenderas för användning där styrka och motståndskraft mot nötning krävs.
Material: HDPE, PEEK Färg: Röd, Brun Serienummer: SR5759, SRK0083

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg Material H L Typ Köp
1,6194 kr - 1,7813 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
3/4 in NPT
Röd
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
2,1546 kr - 2,394 kr 2960 I lager
39.8 mm
1 in NPT
Röd
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1,0824 kr - 1,0824 kr 27600 I lager
18.4 mm
1/4 in NPT
Röd
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
1,028 kr - 1,1308 kr 1950 I lager
22.9 mm
3/8 in NPT
Röd
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
1,1479 kr - 2,4605 kr 5420 I lager
28.5 mm
1/2 in NPT
Röd
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
59,3229 kr - 62,7255 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8
Brun
PEEK
5.0 mm
2
80,8035 kr - 85,4487 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
Brun
PEEK
6.0 mm
2
91,529 kr - 96,8399 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8
Brun
PEEK
8.0 mm
2
Gängad plugg NPT Gängor HDPE Röd

10163887

Prisintervall
1,7813 kr - 1,6194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in NPT
  • Gängstandard
    NPT
Gängad plugg NPT Gängor HDPE Röd

10316474

Prisintervall
2,394 kr - 2,1546 kr

Lagernivåer
2960 I lager
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    1 in NPT
  • Gängstandard
    NPT
Gängad plugg NPT Gängor HDPE Röd

10316467

Prisintervall
1,0824 kr - 1,0824 kr

Lagernivåer
27600 I lager
Egenskaper
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in NPT
  • Gängstandard
    NPT
Gängad plugg NPT Gängor HDPE Röd

10316481

Prisintervall
1,1308 kr - 1,028 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in NPT
  • Gängstandard
    NPT
Gängad plugg NPT Gängor HDPE Röd

10316450

Prisintervall
2,4605 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
5420 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in NPT
  • Gängstandard
    NPT
Gängade skyddspluggar - NPT-gängor 1/8 PEEK Brun

10359921

Prisintervall
62,7255 kr - 59,3229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Material
    PEEK
  • Färg
    Brun
Gängade skyddspluggar - NPT-gängor 1/4 PEEK Brun

10359938

Prisintervall
85,4487 kr - 80,8035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Material
    PEEK
  • Färg
    Brun
Gängade skyddspluggar - NPT-gängor 3/8 PEEK Brun

10359945

Prisintervall
96,8399 kr - 91,529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Material
    PEEK
  • Färg
    Brun