Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
1,8384 kr - 6,9496 kr 13115 I lager
40.2 mm
1
11.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,6563 kr - 2,4727 kr 1499 I lager
20.5 mm
1/4
19.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
4,1365 kr - 15,4994 kr 1544 I lager
64.7 mm
M42
2.0 mm
Röd
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
1,07 kr - 3,992 kr 13628 I lager
26.7 mm
3/4
16.0 mm
Röd
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
1,2581 kr - 4,7193 kr 33334 I lager
34.0 mm
3/4
14.0 mm
Röd
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
2,0682 kr - 7,7254 kr 6000 I lager
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Röd
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
1,2581 kr - 3,0577 kr 9833 I lager
33.2 mm
3/4
14.0 mm
Röd
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
1,9964 kr - 4,8836 kr 10282 I lager
39.9 mm
M30
2.0 mm
Röd
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
1,2567 kr - 4,7193 kr 1500 I lager
29.5 mm
M20
1.5 mm
Röd
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
6,1473 kr - 8,6062 kr 483 I lager
65.9 mm
M52
2.0 mm
Röd
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
3,4758 kr - 8,4253 kr 2515 I lager
45.6 mm
M36
2.0 mm
Röd
LDPE
21.5 mm
10.5 mm
1,251 kr - 4,6708 kr 22499 I lager
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,7052 kr - 2,6344 kr 5317 I lager
24.1 mm
3/8
19.0 mm
Röd
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
1,2625 kr - 1,7675 kr 2000 I lager
20.6 mm
1/2
20.0 mm
Röd
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
0,8488 kr - 1,1883 kr 44095 I lager
21.4 mm
9/16
18.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
1,7953 kr - 2,5135 kr 5694 I lager
30.2 mm
5/8
14.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
1,4937 kr - 5,592 kr 15934 I lager
33.9 mm
1-1/16
12.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,55 kr - 0,7127 kr 20973 I lager
30.4 mm
1/2
14.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
1,2251 kr - 2,9917 kr 11581 I lager
21.5 mm
M14
1.5 mm
Röd
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
1,2294 kr - 2,1369 kr 14115 I lager
23.6 mm
M16
1.5 mm
Röd
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 1 LDPE Röd

10068724

Prisintervall
6,9496 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
13115 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 1/4 LDPE Röd

10068618

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6563 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M42 LDPE Röd

10085561

Prisintervall
15,4994 kr - 4,1365 kr

Lagernivåer
1544 I lager
Egenskaper
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Gängstorlek
    M42
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 3/4 LDPE Röd

10068809

Prisintervall
3,992 kr - 1,07 kr

Lagernivåer
13628 I lager
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 3/4 LDPE Röd

10068717

Prisintervall
4,7193 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
33334 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-5/16 LDPE Röd

10073087

Prisintervall
7,7254 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 3/4 LDPE Röd

10085691

Prisintervall
3,0577 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
9833 I lager
Egenskaper
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M30 LDPE Röd

10085615

Prisintervall
4,8836 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
10282 I lager
Egenskaper
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M20 LDPE Röd

10092279

Prisintervall
4,7193 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M52 LDPE Röd

10085684

Prisintervall
8,6062 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
483 I lager
Egenskaper
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    M52
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M36 LDPE Röd

10085677

Prisintervall
8,4253 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
2515 I lager
Egenskaper
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M36
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 7/8 LDPE Röd

10068816

Prisintervall
4,6708 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
22499 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 LDPE Röd

10068625

Prisintervall
2,6344 kr - 0,7052 kr

Lagernivåer
5317 I lager
Egenskaper
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1/2 LDPE Röd

10068762

Prisintervall
1,7675 kr - 1,2625 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 9/16 LDPE Röd

10068779

Prisintervall
1,1883 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
44095 I lager
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    9/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 5/8 LDPE Röd

10068694

Prisintervall
2,5135 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
5694 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-1/16 LDPE Röd

10072998

Prisintervall
5,592 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
15934 I lager
Egenskaper
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 1/2 LDPE Röd

10068649

Prisintervall
0,7127 kr - 0,55 kr

Lagernivåer
20973 I lager
Egenskaper
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M14 LDPE Röd

10085653

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
11581 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10085660

Prisintervall
2,1369 kr - 1,2294 kr

Lagernivåer
14115 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor