Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
0,55 kr - 0,7127 kr 37837 I lager
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
1,251 kr - 4,6708 kr 42499 I lager
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
3,7487 kr - 6,4895 kr 5608 I lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Röd
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
1,07 kr - 3,992 kr 10628 I lager
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
1,2567 kr - 4,7193 kr 4500 I lager
29.5 mm
M20 x 1.5
1.5 mm
Röd
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
1,8384 kr - 6,9496 kr 7929 I lager
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
4,1365 kr - 15,4994 kr 1544 I lager
64.7 mm
M42 x 2.0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,6563 kr - 2,4727 kr 5000 I lager
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
3,4758 kr - 8,4253 kr 6000 I lager
45.6 mm
M36 x 2.0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
21.5 mm
10.5 mm
6,1473 kr - 8,6062 kr 3333 I lager
65.9 mm
M52 x 2.0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
1,2581 kr - 3,0577 kr 9833 I lager
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
0,8488 kr - 1,1883 kr 49095 I lager
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,7052 kr - 2,6344 kr 24677 I lager
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
4,5817 kr - 17,1317 kr 2030 I lager
57.8 mm
M45 x 2.0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
1,2294 kr - 2,1369 kr 6500 I lager
23.6 mm
M16 x 1.5
1.5 mm
Röd
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,6951 kr - 2,6021 kr 10828 I lager
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
1,7953 kr - 2,5135 kr 4844 I lager
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
1,2581 kr - 4,7193 kr 38934 I lager
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
2,0682 kr - 7,7254 kr 25500 I lager
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
1,9964 kr - 4,8836 kr 784 I lager
39.9 mm
M30 x 2.0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068649

Prisintervall
0,7127 kr - 0,55 kr

Lagernivåer
37837 I lager
Egenskaper
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068816

Prisintervall
4,6708 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
42499 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • PD
    14.0 mm
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10085707

Prisintervall
6,4895 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
5608 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068809

Prisintervall
3,992 kr - 1,07 kr

Lagernivåer
10628 I lager
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • PD
    16.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10092279

Prisintervall
4,7193 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068724

Prisintervall
6,9496 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
7929 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085561

Prisintervall
15,4994 kr - 4,1365 kr

Lagernivåer
1544 I lager
Egenskaper
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068618

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6563 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085677

Prisintervall
8,4253 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085684

Prisintervall
8,6062 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
3333 I lager
Egenskaper
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10085691

Prisintervall
3,0577 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
9833 I lager
Egenskaper
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068779

Prisintervall
1,1883 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
49095 I lager
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • PD
    18.0 mm
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10068625

Prisintervall
2,6344 kr - 0,7052 kr

Lagernivåer
24677 I lager
Egenskaper
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085639

Prisintervall
17,1317 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085660

Prisintervall
2,1369 kr - 1,2294 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068755

Prisintervall
2,6021 kr - 0,6951 kr

Lagernivåer
10828 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068694

Prisintervall
2,5135 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
4844 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068717

Prisintervall
4,7193 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
38934 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10073087

Prisintervall
7,7254 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • PD
    12.0 mm
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085615

Prisintervall
4,8836 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
784 I lager
Egenskaper
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2.0
  • PD
    2.0 mm