Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
1,251 kr - 4,6708 kr 22499 I lager
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Röd
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
2,0682 kr - 7,7254 kr 6000 I lager
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Röd
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
1,2251 kr - 2,9917 kr 11581 I lager
21.5 mm
M14
1.5 mm
Röd
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 7/8 LDPE Röd

10068816

Prisintervall
4,6708 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
22499 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg UNF Gängor 1-5/16 LDPE Röd

10073087

Prisintervall
7,7254 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M14 LDPE Röd

10085653

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
11581 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor