Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | H | L | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7649 kr - 9,3956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
2,1975 kr - 8,1618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
2,3411 kr - 8,7436 kr | 10944 I lager |
0.854 in
21.7 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
2,6427 kr - 9,9396 kr | 14573 I lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Röd
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
0,935 kr - 3,5071 kr | 11190 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
1,6373 kr - 6,1254 kr | 8817 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
0,833 kr - 3,1192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
1,982 kr - 7,386 kr | 14200 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
1,982 kr - 7,386 kr | 4750 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
0,7942 kr - 2,9576 kr | 7600 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
1,8384 kr - 6,885 kr | 39207 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
1000 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
1000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
3217 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
2,4662 kr - 6,0155 kr | 956 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
1500 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
4,3438 kr - 8,2138 kr | 1000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
4,456 kr - 8,4663 kr | 3886 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
2,7414 kr - 4,2217 kr | 3000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
3996 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta