Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
10 596,3835 kr - 10 596,3835 kr 1 I lager
3.6 mm
2 221,701 kr - 2 221,701 kr 128 I lager
1 673,6125 kr - 1 673,6125 kr 1 I lager
1 284,2466 kr - 1 284,2466 kr 227 I lager
1 588,1104 kr - 1 588,1104 kr Fråga angående leveranstidhär
3 392,5044 kr - 3 392,5044 kr Fråga angående leveranstidhär
3 355,2254 kr - 3 355,2254 kr Fråga angående leveranstidhär
2 456,119 kr - 2 456,119 kr Fråga angående leveranstidhär
1 583,1018 kr - 2 107,1085 kr 1 I lager
2 155,0222 kr - 2 609,1463 kr Fråga angående leveranstidhär
11,3209 kr - 11,3209 kr 5421 I lager
4.4 mm
10 952,9537 kr - 10 952,9537 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
7,8554 kr - 7,8554 kr 600 I lager
5.6 mm
5 775,7809 kr - 5 775,7809 kr 57 I lager
74,2324 kr - 74,2324 kr 1140 I lager
8.0 mm
12 271,4161 kr - 12 271,4161 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
2 663,9129 kr - 2 663,9129 kr 1 I lager
1 713,0063 kr - 1 713,0063 kr Fråga angående leveranstidhär
48,6715 kr - 48,6715 kr 210 I lager
4.4 mm
31,9496 kr - 31,9496 kr 510 I lager
2.53 mm
  • av 5
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160602

Prisintervall
10 596,3835 kr - 10 596,3835 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Prisintervall
2 221,701 kr - 2 221,701 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Prisintervall
1 673,6125 kr - 1 673,6125 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Prisintervall
1 284,2466 kr - 1 284,2466 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Prisintervall
1 588,1104 kr - 1 588,1104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Prisintervall
3 392,5044 kr - 3 392,5044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Prisintervall
3 355,2254 kr - 3 355,2254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Prisintervall
2 456,119 kr - 2 456,119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 9.5 mm PS Vit

10152768

Prisintervall
2 107,1085 kr - 1 583,1018 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 11.1 mm PS Vit

10152744

Prisintervall
2 609,1463 kr - 2 155,0222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
  • Inre bredd
    1.3 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160671

Prisintervall
11,3209 kr - 11,3209 kr

Lagernivåer
5421 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    2.3 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160619

Prisintervall
10 952,9537 kr - 10 952,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160688

Prisintervall
7,8554 kr - 7,8554 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    5.6 mm
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Prisintervall
5 775,7809 kr - 5 775,7809 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10019702

Prisintervall
74,2324 kr - 74,2324 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10641378

Prisintervall
12 271,4161 kr - 12 271,4161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Prisintervall
2 663,9129 kr - 2 663,9129 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Prisintervall
1 713,0063 kr - 1 713,0063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026557

Prisintervall
48,6715 kr - 48,6715 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 3.2 mm Polyeten Naturfärgad

10026595

Prisintervall
31,9496 kr - 31,9496 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    2.53 mm
  • Total bredd
    2.53 mm