Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr 2 I lager
3.6 mm
2 586,3231 kr - 2 586,3231 kr 1 I lager
31,0191 kr - 31,0191 kr 1530 I lager
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
1 663,1128 kr - 1 663,1128 kr Fråga angående leveranstidhär
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr 3 I lager
720,5567 kr - 872,4154 kr 5 I lager
3 777,898 kr - 3 777,898 kr Fråga angående leveranstidhär
10163337 2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr 103 I lager
43,8449 kr - 43,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
12,9122 kr - 12,9122 kr 379 I lager
9.8 mm
15,7562 kr - 15,7562 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
43,5195 kr - 43,5195 kr 720 I lager
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr 1 I lager
7.44 mm
11 913,9962 kr - 11 913,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
72,0702 kr - 72,0702 kr 1140 I lager
8,1204 kr - 8,1204 kr 1290 I lager
3.8 mm
71,2804 kr - 71,2804 kr 90 I lager
47,2539 kr - 47,2539 kr Fråga angående leveranstidhär
29,1915 kr - 29,1915 kr 510 I lager
  • av 5
Genomföringslist 5.0 mm 304 Rostfritt stål Svart

10160596

Prisintervall
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm Polyeten

10163290

Prisintervall
2 586,3231 kr - 2 586,3231 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 3.2 mm Polyeten Naturfärgad

10026595

Prisintervall
31,0191 kr - 31,0191 kr

Lagernivåer
1530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    2.53 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Självhäftande genomföringslist 4.1 mm Polyeten

10163344

Prisintervall
1 663,1128 kr - 1 663,1128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm PA

10161845

Prisintervall
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 14.3 mm PS Vit

10152751

Prisintervall
872,4154 kr - 720,5567 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
  • Inre bredd
    3.6 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm PA

10161852

Prisintervall
3 777,898 kr - 3 777,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 4.1 mm Polyeten

10163337

Prisintervall
2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021729

Prisintervall
43,8449 kr - 43,8449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 6.1 mm PA66 Naturfärgad

10160701

Prisintervall
12,9122 kr - 12,9122 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    9.8 mm
Genomföringslist 5.9 mm PA66 Naturfärgad

10160695

Prisintervall
15,7562 kr - 15,7562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    8.3 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026618

Prisintervall
43,5195 kr - 43,5195 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10165980

Prisintervall
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    7.44 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 5.0 mm 304 Rostfritt stål Svart

10641378

Prisintervall
11 913,9962 kr - 11 913,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10019702

Prisintervall
72,0702 kr - 72,0702 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 320.5 mm

10160664

Prisintervall
8,1204 kr - 8,1204 kr

Lagernivåer
1290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    1.4 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    3.8 mm
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10026588

Prisintervall
71,2804 kr - 71,2804 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.4 mm PA Naturfärgad

10026557

Prisintervall
47,2539 kr - 47,2539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026601

Prisintervall
29,1915 kr - 29,1915 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten