Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,9191 kr - 1,4176 kr 275500 I lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,7468 kr - 0,9958 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,8141 kr - 1,0556 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,2231 kr - 1,3454 kr 2866 I lager
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,4783 kr - 3,0597 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,9019 kr - 1,2039 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,7371 kr - 0,8108 kr 798 I lager
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,6326 kr - 0,8448 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,3981 kr - 0,4915 kr Fråga angående leveranstidhär
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,4335 kr - 0,5245 kr 1395 I lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,1464 kr - 3,1066 kr 450 I lager
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,623 kr - 0,8312 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,3178 kr - 2,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,5319 kr - 0,7087 kr 1983 I lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,9498 kr - 1,1726 kr 21792 I lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,6869 kr - 2,2447 kr 1000 I lager
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
1,1674 kr - 1,7953 kr 15664 I lager
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,6055 kr - 0,9321 kr 23888 I lager
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
1,0638 kr - 1,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
1,0012 kr - 2,3399 kr 500 I lager
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
  • av 3
PA 4.2 mm Genomföringsmutter 7.0 mm

10091418

Prisintervall
1,4176 kr - 0,9191 kr

Lagernivåer
275500 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.2
  • Hålstorlek
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

10405017

Prisintervall
0,9958 kr - 0,7468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404850

Prisintervall
1,0556 kr - 0,8141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404867

Prisintervall
1,3454 kr - 1,2231 kr

Lagernivåer
2866 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon

10404812

Prisintervall
3,0597 kr - 2,4783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Hålstorlek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 0.267 in 0.8 mm 2.8 mm #8 - #10 Nylon

10404829

Prisintervall
1,2039 kr - 0,9019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon

10404836

Prisintervall
0,8108 kr - 0,7371 kr

Lagernivåer
798 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

10404942

Prisintervall
0,8448 kr - 0,6326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.347 - 0.350 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon

10404904

Prisintervall
0,4915 kr - 0,3981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8
  • Huvuddiameter
    16.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

10404898

Prisintervall
0,5245 kr - 0,4335 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

10404928

Prisintervall
3,1066 kr - 1,1464 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404843

Prisintervall
0,8312 kr - 0,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404959

Prisintervall
2,8615 kr - 2,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    13.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon

10404881

Prisintervall
0,7087 kr - 0,5319 kr

Lagernivåer
1983 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #4
  • Huvuddiameter
    6.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404973

Prisintervall
1,1726 kr - 0,9498 kr

Lagernivåer
21792 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon

10405062

Prisintervall
2,2447 kr - 1,6869 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Prisintervall
1,7953 kr - 1,1674 kr

Lagernivåer
15664 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.8
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
PA 2.9 mm Genomföringsmutter 5.0 mm

10091388

Prisintervall
0,9321 kr - 0,6055 kr

Lagernivåer
23888 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    2.9
  • Hålstorlek
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon

10404980

Prisintervall
1,4148 kr - 1,0638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #12
  • Huvuddiameter
    13.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

10405055

Prisintervall
2,3399 kr - 1,0012 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2