Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Material: EPDM, solid Färg: Svart Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Riktning | Hårdhet | Profile Type | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 316,2594 kr - 2 316,2594 kr | 5 I lager |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 645,156 kr - 645,156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1 568,8786 kr - 1 568,8786 kr | 1 I lager |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 1 999,377 kr - 1 999,377 kr | 3 I lager |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 4 025,3828 kr - 4 025,3828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3 345,7315 kr - 3 345,7315 kr | 4 I lager |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta