Meny Sök

Glidfötter av sadeltyp med filtbas

I lager

Glidfötter av sadeltyp, också kallade sadelfötter, passar runt slangar och är utformade för att hjälpa rörelse samtidigt som de skyddar ytor från skador orsakade av repor. De är gjorda av akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och har en filtbas som glider smidigt på en rad olika ytor. Röranslutningen är formad som en sadel och basen är rektangulär.

Vårt sortiment med glidfötter av sadeltyp har två färgalternativ: Genomskinligt och svart.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Totallängd Färg Total höjd Köp
12,4563 kr - 12,4563 kr 8668 I lager
28.6 mm
50.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
10,7994 kr - 10,7994 kr 9417 I lager
20.2 mm
51.0 mm
Genomskinlig
9.0 mm
4,3789 kr - 4,3789 kr 6155 I lager
13.0 mm
30.0 mm
Svart
7.5 mm
8,5803 kr - 8,5803 kr 3502 I lager
16.0 mm
50.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
6,524 kr - 6,524 kr 166 I lager
12.7 mm
44.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
9,2017 kr - 9,2017 kr 5200 I lager
19.0 mm
50.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
Rörfötter Rektangulär 28.6 mm 50.0 mm ABS: filt

10302675

Prisintervall
12,4563 kr - 12,4563 kr

Lagernivåer
8668 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Rördiameter
    28.6 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
Rörfötter Rektangulär 20.2 mm 51.0 mm ABS: filt

10302682

Prisintervall
10,7994 kr - 10,7994 kr

Lagernivåer
9417 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.6 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
  • Rördiameter
    20.2 mm
  • Basform
    Rektangulär
Rörfötter Rektangulär 13.0 mm 30.0 mm ABS: filt

10302729

Prisintervall
4,3789 kr - 4,3789 kr

Lagernivåer
6155 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Rördiameter
    13.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
Rörfötter Rektangulär 16.0 mm 50.0 mm ABS: filt

10302705

Prisintervall
8,5803 kr - 8,5803 kr

Lagernivåer
3502 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
Rörfötter Rektangulär 12.7 mm 44.0 mm ABS: filt

10302712

Prisintervall
6,524 kr - 6,524 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    44.0 mm
  • Rördiameter
    12.7 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
Rörfötter Rektangulär 19.0 mm 50.0 mm ABS: filt

10302699

Prisintervall
9,2017 kr - 9,2017 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Rördiameter
    19.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig