Glidfötter med justerbar, slät bas.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1219 kr - 7,5912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4957 kr - 14,2846 kr | 767 I lager |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,319 kr - 11,5501 kr | 1098 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,9992 kr - 12,3936 kr | 859 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,2444 kr - 7,7409 kr | 1975 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,7274 kr - 7,1015 kr | 1370 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,1681 kr - 31,1541 kr | 740 I lager |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,2369 kr - 18,9101 kr | 705 I lager |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6013 kr - 16,7399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,2425 kr - 19,7863 kr | 158 I lager |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4957 kr - 14,2846 kr | 86 I lager |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,8358 kr - 14,6927 kr | 1052 I lager |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,2303 kr - 15,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,5709 kr - 8,1354 kr | 625 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta