Meny Sök

Glidfötter med spik

I lager

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Fotdiameter Köp
3,0305 kr - 5,9419 kr 27037 I lager
HDPE;stål
Grå
25.0 mm
0,6434 kr - 1,5835 kr 189 I lager
HDPE
Träfärgad
15.9 mm
2,772 kr - 5,4291 kr 50375 I lager
HDPE;stål
Svart
22.0 mm
1,1734 kr - 2,3496 kr 54470 I lager
HDPE
Träfärgad
22.2 mm
2,5405 kr - 3,1598 kr 6344 I lager
PA;Stål
Brun
19.0 mm
3,2316 kr - 3,2316 kr 2000 I lager
PA;Stål
Brun
27.0 mm
1,6666 kr - 1,9533 kr 16627 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
24.0 mm
3,6192 kr - 4,5243 kr 1963 I lager
PTFE
Grå
19.0 mm
3,8205 kr - 6,2133 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE;stål
Grå
19.0 mm
1,3968 kr - 1,623 kr 60 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
20.0 mm
0,6305 kr - 1,2668 kr 22399 I lager
HDPE
Naturfärgad
12.7 mm
1,172 kr - 2,3466 kr 18876 I lager
HDPE
Naturfärgad
22.2 mm
3,9567 kr - 4,8977 kr 1842 I lager
PTFE
Grå
22.0 mm
0,81 kr - 1,6287 kr 35899 I lager
HDPE
Naturfärgad
15.9 mm
8,0575 kr - 8,0575 kr 2192 I lager
PTFE
Grå
30.0 mm
3,8893 kr - 4,8402 kr 1398 I lager
PE; stål
Naturfärgad
24.0 mm
2,4133 kr - 3,1311 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
Naturfärgad
19.0 mm
3,8636 kr - 3,8636 kr 1400 I lager
PE; stål
Naturfärgad
22.0 mm
1,3011 kr - 1,5081 kr 56 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
17.0 mm
5,1954 kr - 12,849 kr 644 I lager
PE; stål
Naturfärgad
30.0 mm
  • av 2
Glidfot med spik 25.0 mm Stål Grå

10255377

Prisintervall
5,9419 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
27037 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Träfärgad

10155547

Prisintervall
1,5835 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Svart

10255360

Prisintervall
5,4291 kr - 2,772 kr

Lagernivåer
50375 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.2 mm Träfärgad

10155561

Prisintervall
2,3496 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
54470 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Brun

10280249

Prisintervall
3,1598 kr - 2,5405 kr

Lagernivåer
6344 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Brun

10293348

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10301210

Prisintervall
1,9533 kr - 1,6666 kr

Lagernivåer
16627 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Stål Grå

10292105

Prisintervall
4,5243 kr - 3,6192 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Stål Grå

10255353

Prisintervall
6,2133 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 20.0 mm Naturfärgad

10301197

Prisintervall
1,623 kr - 1,3968 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 12.7 mm Naturfärgad

10155578

Prisintervall
1,2668 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
22399 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.2 mm Naturfärgad

10155608

Prisintervall
2,3466 kr - 1,172 kr

Lagernivåer
18876 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Stål Grå

10292112

Prisintervall
4,8977 kr - 3,9567 kr

Lagernivåer
1842 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Naturfärgad

10155585

Prisintervall
1,6287 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
35899 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 30.0 mm Stål Grå

10292136

Prisintervall
8,0575 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
2192 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10280218

Prisintervall
4,8402 kr - 3,8893 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Naturfärgad

10302736

Prisintervall
3,1311 kr - 2,4133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10280201

Prisintervall
3,8636 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 17.0 mm Naturfärgad

10301180

Prisintervall
1,5081 kr - 1,3011 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 30.0 mm Naturfärgad

10280232

Prisintervall
12,849 kr - 5,1954 kr

Lagernivåer
644 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål