Meny Sök

Glidfötter som skruvas fast

I lager

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter Köp
4,5269 kr - 8,9783 kr 1620 I lager
4,9263 kr - 9,7549 kr 10480 I lager
22.2 mm
7,0418 kr - 13,949 kr 8000 I lager
30.2 mm
5,9322 kr - 11,7433 kr 91 I lager
25.4 mm
16,2731 kr - 32,3095 kr 2200 I lager
50.8 mm
10,903 kr - 21,5915 kr 1940 I lager
38.1 mm
3,0475 kr - 5,3642 kr 97000 I lager
19.0 mm
Fyrkantig glidfot PTFE

10396544

Prisintervall
8,9783 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • Form
    Kvadratisk
  • Allt material
    Polytetrafluoreten
  • Commodity Code
    3926909790
Påskruvbar glidfot 0.875 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291962

Prisintervall
9,7549 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
10480 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    22.2 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 1.188 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291986

Prisintervall
13,949 kr - 7,0418 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    30.2 mm
  • Diameter på skruvhål
    9 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 1.000 in 5.0 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291979

Prisintervall
11,7433 kr - 5,9322 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.4 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 2.000 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10292006

Prisintervall
32,3095 kr - 16,2731 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    50.8 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 1.500 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291993

Prisintervall
21,5915 kr - 10,903 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    38.1 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Stål Svart

10291955

Prisintervall
5,3642 kr - 3,0475 kr

Lagernivåer
97000 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    19.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Gängat centrum
    Nej
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart