Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Den drar spindeln i den inre fjädern med 70N kraft för att förhindra att spindeln skakar. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. Den har tänder inuti och griper varje 7,2 (=360/ 50).
Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar.
Material: Polyamid Serienummer: SR33980
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | w2 | d1 | W3 | h1 | W1 | d2 | h2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | 5 I lager |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | 10 I lager |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 631,4127 kr - 841,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
10.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 594,8625 kr - 793,1501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta