Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.
Material: Zink Serienummer: SR33973, SR33972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | För stångbredd x höjd | h3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 849,8827 kr - 1 133,177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 728,3259 kr - 971,1012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 849,8827 kr - 1 133,177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 728,3259 kr - 971,1012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 704,236 kr - 938,9814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 777,0594 kr - 1 036,0792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 777,0594 kr - 1 036,0792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 849,8827 kr - 1 133,177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 777,0594 kr - 1 036,0792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 849,8827 kr - 1 133,177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 777,0594 kr - 1 036,0792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 704,236 kr - 938,9814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 704,236 kr - 938,9814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 752,6926 kr - 1 003,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta