Meny Sök

Glidklämmor – för solida skjutreglage

I produktion

Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.

  • Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
  • Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag.
  • Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning.
Material: Zink Serienummer: SR33973, SR33972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h5 l1 l2 d1 h1 För stångbredd x höjd h3 Köp
707,1125 kr - 942,8166 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
6.0
40.0
4.5
12x12
730,7695 kr - 974,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
683,7243 kr - 911,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
754,4265 kr - 1 005,9021 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
50.0
40.0
5.5
25x12
  • av 2
Glidklämma – för solid skjutreglage 12x12 4.5 6.0 Zink

20191153

Prisintervall
942,8166 kr - 707,1125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    12x12
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x12 5.5 50.0 Zink

20191009

Prisintervall
974,3594 kr - 730,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 12x12 4.5 40.0 Zink

20190972

Prisintervall
911,6324 kr - 683,7243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    12x12
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • Handtagsfärg
    Orange
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Glidklämma – för solid skjutreglage 25x12 5.5 50.0 Zink

20191184

Prisintervall
1 005,9021 kr - 754,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För stångbredd x höjd
    25x12
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsfärg
    Rostfritt stål
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0