Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Flänsens ytterdiameter | Med fläns | Totallängd | Diameter på axelhål | Axellängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9587 kr - 5,4004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8438 kr - 5,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,9587 kr - 5,4004 kr | 11482 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8438 kr - 5,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9,5369 kr - 16,8476 kr | 38350 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
10,3412 kr - 18,2695 kr | 137090 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
9,6518 kr - 17,02 kr | 800 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,3502 kr - 16,4885 kr | 1250 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
10,9014 kr - 42,4279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
11,8493 kr - 46,0904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ja
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
3,4614 kr - 5,6302 kr | 2713 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,8438 kr - 5,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
48,2305 kr - 70,4499 kr | 5577 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
21,7166 kr - 52,8697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,8061 kr - 6,1904 kr | 6415 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,7379 kr - 3,1885 kr | 75 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ja
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,7379 kr - 3,1885 kr | 77400 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ja
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,018 kr - 9,4795 kr | 3700 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,2568 kr - 11,6052 kr | 156 I lager |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4614 kr - 5,6302 kr | 7150 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta