Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Med fläns Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
31,1243 kr - 50,9307 kr 292 I lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
3,5045 kr - 7,0234 kr 194 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
3,5332 kr - 5,8026 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
3,0162 kr - 6,0324 kr 9845 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
3,8061 kr - 6,2478 kr 788 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
6,2765 kr - 10,2838 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
6,7505 kr - 11,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
2,0539 kr - 3,763 kr 18422 I lager
9.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
1,7091 kr - 3,1311 kr 34893 I lager
9.0 mm
14.7 mm
Ja
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
3,9641 kr - 6,4489 kr 246 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
6,492 kr - 10,5998 kr 153 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5,4148 kr - 8,8331 kr 9749 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
2,6858 kr - 4,8833 kr 18000 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
3,7487 kr - 6,1185 kr 1857 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
48,5178 kr - 79,4267 kr 308 I lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
3,7199 kr - 7,4399 kr 93 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
4,6104 kr - 7,5405 kr 500 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
6,808 kr - 11,1456 kr 248 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
3,404 kr - 5,5871 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
4,2801 kr - 7,009 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10323120

Prisintervall
50,9307 kr - 31,1243 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    44.0 mm
  • Axellängd
    28.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Svart

10323205

Prisintervall
7,0234 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10322796

Prisintervall
5,8026 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Svart

10323144

Prisintervall
6,0324 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
9845 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    3.0 mm
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturfärgad

10322819

Prisintervall
6,2478 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
788 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10322895

Prisintervall
10,2838 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturfärgad

10322918

Prisintervall
11,0594 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    19.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Svart

10049785

Prisintervall
3,763 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
18422 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    6.0 mm
Lager med fläns 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Naturfärgad

10049839

Prisintervall
3,1311 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
34893 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Axellängd
    2.8 mm
  • Totallängd
    4.3 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10322826

Prisintervall
6,4489 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10322901

Prisintervall
10,5998 kr - 6,492 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Svart

10178850

Prisintervall
8,8331 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
9749 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    8.0 mm
Lager med fläns 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Naturfärgad

10049754

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    8.5 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturfärgad

10322802

Prisintervall
6,1185 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
1857 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    4.5 mm
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10323137

Prisintervall
79,4267 kr - 48,5178 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    50.0 mm
  • Axellängd
    48.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Svart

10323212

Prisintervall
7,4399 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10322871

Prisintervall
7,5405 kr - 4,6104 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10322956

Prisintervall
11,1456 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10322772

Prisintervall
5,5871 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    5.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturfärgad

10322857

Prisintervall
7,009 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager