Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Med fläns Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
3,3321 kr - 5,4722 kr 4326 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
3,0736 kr - 6,176 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
19,476 kr - 47,4836 kr 550 I lager
38.0 mm
45.0 mm
Ja
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
10,2407 kr - 18,0828 kr 100 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
1,9102 kr - 3,4614 kr 4796 I lager
6.0 mm
9.0 mm
Ja
8.0 mm
4.0 mm
5,6015 kr - 12,3233 kr 5394 I lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
5,5297 kr - 8,948 kr 7000 I lager
20.0 mm
28.0 mm
Ja
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
5,0413 kr - 8,1581 kr 1200 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
2,6858 kr - 4,8833 kr 17240 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
4,8259 kr - 7,8277 kr 10098 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
11,8493 kr - 46,0904 kr 785 I lager
33.0 mm
40.0 mm
Ja
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
27,6772 kr - 56,6041 kr 664 I lager
46.0 mm
55.0 mm
Ja
46.0 mm
40.0 mm
2,2262 kr - 4,0647 kr 5619 I lager
7.8 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.2 mm
1,7809 kr - 3,2603 kr 400 I lager
9.0 mm
14.7 mm
Ja
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
1,623 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
10.1 mm
13.0 mm
Ja
10.8 mm
8.1 mm
5,386 kr - 11,878 kr 7974 I lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
27,6772 kr - 56,6041 kr 1828 I lager
46.0 mm
55.0 mm
Ja
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
2,0539 kr - 3,763 kr 41232 I lager
9.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,2118 kr - 4,0359 kr 9200 I lager
11.0 mm
16.0 mm
Ja
13.0 mm
8.0 mm
2,0539 kr - 3,763 kr 95558 I lager
9.0 mm
12.0 mm
Ja
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Naturfärgad

10322765

Prisintervall
5,4722 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
4326 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    3.0 mm
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Svart

10323151

Prisintervall
6,176 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    5.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Naturfärgad

10050583

Prisintervall
47,4836 kr - 19,476 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    38.0 mm
  • Axellängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    38.0 mm
  • Flänstjocklek
    3.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Svart

10179000

Prisintervall
18,0828 kr - 10,2407 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    15.0 mm
Lager med fläns 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Svart

10049549

Prisintervall
3,4614 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
4796 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    6.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    4.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050446

Prisintervall
12,3233 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
5394 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    24.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Svart

10050309

Prisintervall
8,948 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    19.5 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Svart

10178836

Prisintervall
8,1581 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    6.0 mm
Lager med fläns 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Svart

10049761

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
17240 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    8.5 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Svart

10178812

Prisintervall
7,8277 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    4.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    6.0 mm
Lager med fläns 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Svart

10050552

Prisintervall
46,0904 kr - 11,8493 kr

Lagernivåer
785 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    33.0 mm
  • Axellängd
    30.5 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Svart

10050613

Prisintervall
56,6041 kr - 27,6772 kr

Lagernivåer
664 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    46.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
  • Flänstjocklek
    3.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    40.0 mm
Lager med fläns 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Svart

10049723

Prisintervall
4,0647 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
5619 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    7.8 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    6.2 mm
Lager med fläns 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Svart

10049846

Prisintervall
3,2603 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Axellängd
    2.8 mm
  • Totallängd
    4.3 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Svart

10049983

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.1 mm
  • Totallängd
    10.8 mm
  • Flänstjocklek
    0.8 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    8.1 mm
Lager med fläns 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Naturfärgad

10050422

Prisintervall
11,878 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
7974 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    24.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Naturfärgad

10050606

Prisintervall
56,6041 kr - 27,6772 kr

Lagernivåer
1828 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    46.0 mm
  • Axellängd
    43.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
  • Flänstjocklek
    3.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10049778

Prisintervall
3,763 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
41232 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Axellängd
    4.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Svart

10049907

Prisintervall
4,0359 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
9200 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    8.0 mm
Lager med fläns 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Naturfärgad

10049693

Prisintervall
3,763 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
95558 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    11.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager