These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Flänsens ytterdiameter | Med fläns | Totallängd | Diameter på axelhål | Axellängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4166 kr - 13,7596 kr | 76 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 22,248 kr - 36,3811 kr | 98 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,1598 kr - 6,3053 kr | 668 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,1365 kr - 6,7792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4202 kr - 10,4992 kr | 985 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 7,4686 kr - 12,2515 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 16,0864 kr - 26,3415 kr | 28 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,447 kr - 6,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,0736 kr - 6,176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,5351 kr - 10,2838 kr | 3212 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 24,819 kr - 50,7584 kr | 21 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 48,2305 kr - 70,4499 kr | 899 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,7379 kr - 3,1885 kr | 15100 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ja
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,8744 kr - 12,9122 kr | 5100 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,386 kr - 11,878 kr | 11525 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 21,7166 kr - 52,8697 kr | 705 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,4776 kr - 12,6967 kr | 750 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,8493 kr - 46,0904 kr | 4100 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ja
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 17,5945 kr - 53,2001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,772 kr | 31256 I lager |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta