Meny Sök

Griphalsfötter

I lager

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basens höjd Diameter på skruvhål Belastningskapacitet Skaftlängd Fotdiameter Köp
9,0339 kr - 18,0679 kr 599 I lager
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
8,7411 kr - 11,6401 kr 1983 I lager
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
11,6401 kr - 11,6401 kr 2347 I lager
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
29,2476 kr - 29,2476 kr 3155 I lager
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
9,2389 kr - 9,2389 kr 5265 I lager
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
9,2389 kr - 9,2389 kr 4400 I lager
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
Griphalsfötter Skruvfötter 70.0 mm 58.0 mm PA

10302606

Prisintervall
18,0679 kr - 9,0339 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Diameter på skruvhål
    8.0 mm
  • Skaftlängd
    38.0 mm
  • Basens höjd
    58.0 mm
Griphalsfötter 4 (ihålig bas) 60.0 mm 36.0 mm PA

10302613

Prisintervall
11,6401 kr - 8,7411 kr

Lagernivåer
1983 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T4
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Diameter på skruvhål
    11.0 mm
  • Skaftlängd
    22.0 mm
  • Basens höjd
    36.0 mm
Griphalsfötter Skruvfötter 54.0 mm 58.0 mm PA

10302590

Prisintervall
11,6401 kr - 11,6401 kr

Lagernivåer
2347 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T2
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Diameter på skruvhål
    11.0 mm
  • Skaftlängd
    22.0 mm
  • Basens höjd
    58.0 mm
Griphalsfötter Skruvfötter 55.0 mm 63.0 mm PA

10302637

Prisintervall
29,2476 kr - 29,2476 kr

Lagernivåer
3155 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Skruvfötter
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Diameter på skruvhål
    11.0 mm
  • Skaftlängd
    22.0 mm
  • Basens höjd
    63.0 mm
Griphalsfötter Skruvfötter 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620

Prisintervall
9,2389 kr - 9,2389 kr

Lagernivåer
5265 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Klämma för DIN-skena
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Diameter på skruvhål
    11.0 mm
  • Skaftlängd
    22.0 mm
  • Basens höjd
    36.0 mm
Griphalsfötter 6 50.0 mm 31.0 mm PA

10302583

Prisintervall
9,2389 kr - 9,2389 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Typ
    6
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Diameter på skruvhål
    11.0 mm
  • Skaftlängd
    25.0 mm
  • Basens höjd
    31.0 mm