Meny Sök

Gummistoppar

I lager

Gummistopparna finns med rektangulär dubbel hona och dubbel hane. De är tillverkade av svart förzinkad metall och gummi.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Basens längd Längd Köp
174,60 kr - 194,00 kr 1 I lager
136.0 mm
136.0 mm
443,8281 kr - 493,1423 kr 4 I lager
136.0 mm
136.0 mm
627,991 kr - 697,7678 kr Fråga angående leveranstidhär
168.0 mm
168.0 mm
648,4096 kr - 720,4551 kr Fråga angående leveranstidhär
168.0 mm
168.0 mm
Buffert Rektangulär M10 150.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10306222

Prisintervall
194,00 kr - 174,60 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Rubber Stop
  • Längd
    136.0 mm
  • Basens längd
    136.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999190
Buffert Rektangulär 150.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10306208

Prisintervall
493,1423 kr - 443,8281 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Rubber Stop
  • Längd
    136.0 mm
  • Basens längd
    136.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016930090
Buffert Rektangulär 200.0 mm 100.0 mm Stål; gummi

10306215

Prisintervall
697,7678 kr - 627,991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Rubber Stop
  • Längd
    168.0 mm
  • Basens längd
    168.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999190
Buffert Rektangulär M12 200.0 mm 100.0 mm Stål; gummi

10306239

Prisintervall
720,4551 kr - 648,4096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Rubber Stop
  • Längd
    168.0 mm
  • Basens längd
    168.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999190