Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Kompatibla skruvstorlekar Köp
1,4941 kr - 1,79 kr 247 I lager
Naturfärgad
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,6331 kr - 0,7589 kr 16498 I lager
Naturfärgad
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
1,1405 kr - 1,3669 kr 500 I lager
Naturfärgad
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,4955 kr - 0,5932 kr 28250 I lager
Naturfärgad
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
1,0237 kr - 1,2278 kr 20842 I lager
Naturfärgad
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
1,5977 kr - 1,9231 kr 555 I lager
Naturfärgad
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,6982 kr - 0,8373 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,5207 kr - 0,6257 kr 1000 I lager
Naturfärgad
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,6035 kr - 0,7234 kr 480 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,8817 kr - 1,0562 kr 250 I lager
Naturfärgad
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
0,9305 kr - 1,1154 kr 234 I lager
Naturfärgad
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,8299 kr - 0,9971 kr 943 I lager
Naturfärgad
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,6642 kr - 0,7988 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
1,4261 kr - 1,716 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
1,3181 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,8047 kr - 0,9675 kr 2840 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,9689 kr - 0,9689 kr 4500 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
2,0415 kr - 2,8404 kr 24948 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,2486 kr - 1,3314 kr 23925 I lager
Naturfärgad
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,7663 kr - 0,9186 kr 216 I lager
Naturfärgad
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
  • av 7
Hållbricka 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Prisintervall
1,79 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
247 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Prisintervall
0,7589 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
16498 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Prisintervall
1,3669 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Prisintervall
0,5932 kr - 0,4955 kr

Lagernivåer
28250 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Prisintervall
1,2278 kr - 1,0237 kr

Lagernivåer
20842 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Prisintervall
1,9231 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Prisintervall
0,6257 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Prisintervall
0,7234 kr - 0,6035 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Prisintervall
1,0562 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Prisintervall
1,1154 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Prisintervall
0,9971 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Prisintervall
0,7988 kr - 0,6642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Prisintervall
1,716 kr - 1,4261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Prisintervall
1,5829 kr - 1,3181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Prisintervall
0,9675 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
2840 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Prisintervall
0,9689 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Prisintervall
2,8404 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
24948 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Prisintervall
1,3314 kr - 1,2486 kr

Lagernivåer
23925 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Prisintervall
0,9186 kr - 0,7663 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad