Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,982 kr - 2,7576 kr | 15204 I lager | 
 
PA
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,3221 kr - 0,3221 kr | 13793 I lager | 
 
PA
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.091 in
 
2.3 mm
 
 | 
||
| 0,6448 kr - 0,7755 kr | 750 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,744 kr - 0,8919 kr | 216 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,945 kr - 1,1361 kr | 1023 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 1,2122 kr - 1,2926 kr | 31925 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 1,6902 kr - 2,0866 kr | 8143 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,9407 kr - 0,9407 kr | 7500 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.504 in
 
12.8 mm
 
 | 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
||
| 0,8057 kr - 0,968 kr | 943 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
||
| 0,7813 kr - 0,9393 kr | 2840 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,403 kr - 0,403 kr | 36000 I lager | 
 
PA
 
 | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 1,5512 kr - 1,8671 kr | 555 I lager | 
 
HDPE
 
 | 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,3584 kr - 0,4426 kr | 2904 I lager | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
0.594 in
 
15.1 mm
 
 | 
 | 
 
0.062 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,2239 kr - 0,2764 kr | 11816 I lager | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
0.328 in
 
8.3 mm
 
 | 
 | 
 
0.062 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 10217146 | 0,2239 kr - 0,2764 kr | 28050 I lager | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.032 in
 
0.8 mm
 
 | 
|
| 0,1793 kr - 0,2212 kr | 169278 I lager | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
0.203 in
 
5.2 mm
 
 | 
 | 
 
0.062 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 1,0493 kr - 1,2954 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
1.000 in
 
25.4 mm
 
 | 
 | 
 
0.062 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,7056 kr - 0,8711 kr | 2896 I lager | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20 mm
 
 | 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 2,7247 kr - 3,3638 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
1.260 in
 
32 mm
 
 | 
 | 
 
0.062 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,8123 kr - 1,0029 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 | 
 
1.344 in
 
34.1 mm
 
 | 
 | 
 
0.062 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta