Hållringar fungerar som en axel, som håller komponenter och montage på plats på en slät axel och kan även användas i ett hölje eller hål för engångsanvändning. Populära applikationer inkluderar hållaraxlar.
De installeras i förtillverkade spår på axlar och stift, vilket skapar en axelfunktion och håller fast den specificerade komponenten eller monteringen. Ringdesignen har en kant för enkel montering och demontering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2161 kr - 1,6661 kr | 19015 I lager |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
0,7586 kr - 1,0441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,5989 kr - 0,5989 kr | 9000 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 12500 I lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,8737 kr - 1,2007 kr | 63593 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,8356 kr - 1,1476 kr | 29000 I lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,6838 kr - 0,9393 kr | 93840 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
0,9115 kr - 1,2524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta