Meny Sök

Handgrepp

I lager

De här handgreppen utgör ett enkelt och säkert grepp för användaren. Tillverkade för att passa bekvämt i handflatan och eliminera överansträngning och fatigue.

De har anti-glidbehandlad yta, minskar risken för fläckiga händer och smärta eller personskada. Förbättrar även kontroll och säkerhet vid arbete med utrustning och system i industriell verksamhet.

Lätta att få plats och ta bort för hand. Kan också anslutas till diverse tillämpningar, exempelvis handhållna enheter, elverktyg och maskinreglage.

  • Tillverkad för att passa bekvämt i handflatan.
  • Har anti-glidbehandlad yta, minskar risken för fläckiga händer och smärta eller personskada.
  • Används för handhållna enheter, elverktyg och maskinreglage.
Material: Aluminium Serienummer: SR70040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 Grepptyp Slutför d2 d1 Köp
149,4928 kr - 186,925 kr Fråga angående leveranstidhär
Gängad, blind
Opolerat
25.0
80.0
121,3891 kr - 151,7364 kr 4 I lager
Gängad, blind
Polerad
18.0
50.0
120,6806 kr - 150,9098 kr Fråga angående leveranstidhär
Jämn, blind
Polerad
18.0
50.0
147,0131 kr - 183,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
Jämn, blind
Polerad
20.0
63.0
  • av 2
Handgrepp 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202477

Prisintervall
186,925 kr - 149,4928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Gängad, blind
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Vikt g
    143.0
  • Slutför
    Opolerat
Handgrepp 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202538

Prisintervall
151,7364 kr - 121,3891 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Gängad, blind
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Vikt g
    46.0
  • Slutför
    Polerad
Handgrepp 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202491

Prisintervall
150,9098 kr - 120,6806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Jämn, blind
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Vikt g
    45.0
Handgrepp 63.0 20.0 40.0 Aluminium

20202507

Prisintervall
183,7368 kr - 147,0131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Jämn, blind
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Vikt g
    84.0