Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Rostfritt stål
|
|||
| 44,9127 kr - 44,9127 kr | 58 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stål
|
||
| 22,4705 kr - 26,4564 kr | 221 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 67,9651 kr - 69,3152 kr | 40 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 47,8767 kr - 59,503 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
| 6,1042 kr - 9,6087 kr | 3000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
| 36,2519 kr - 45,3005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 40,1011 kr - 50,1264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 3,6625 kr - 5,9318 kr | 7112 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 2,9731 kr - 4,8259 kr | 14651 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 66,6006 kr - 67,9651 kr | 70 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 61,6885 kr - 62,8806 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 4,0359 kr - 6,5494 kr | 113 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 29,3529 kr - 36,496 kr | 21 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
| 11,8044 kr - 13,6447 kr | 10 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
| 40,8096 kr - 48,13 kr | 710 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 18,2839 kr - 22,8513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 29,1496 kr - 36,4298 kr | 580 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 13,2241 kr - 16,4455 kr | 8 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 2,8294 kr - 5,1419 kr | 5345 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta