Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,1496 kr - 36,4298 kr | 580 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 18,2839 kr - 22,8513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 36,4358 kr - 45,3886 kr | 37 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 27,3436 kr - 27,8762 kr | 1686 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 5,7335 kr - 6,808 kr | 120 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 36,2519 kr - 45,3005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 40,1011 kr - 50,1264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 22,4705 kr - 26,4564 kr | 221 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Rostfritt stål
|
|||
| 47,8767 kr - 59,503 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
| 71,8574 kr - 73,2219 kr | 1010 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 137,108 kr - 139,9949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
| 44,9127 kr - 44,9127 kr | 58 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stål
|
||
| 37,1193 kr - 46,1464 kr | 135 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 9,4435 kr - 11,2174 kr | 1156 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 66,6006 kr - 67,9651 kr | 70 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 19,2243 kr - 22,047 kr | 312 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 22,4779 kr - 28,065 kr | 780 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 5,9893 kr - 9,422 kr | 83 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
| 25,0345 kr - 31,2679 kr | 116 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta