Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
114,0556 kr - 116,4398 kr 80 I lager
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
9,4435 kr - 11,2174 kr 1156 I lager
20.0 mm
M5
Stål
80,3315 kr - 81,854 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
20,8425 kr - 25,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Stål
5,9893 kr - 9,422 kr 83 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
108,9711 kr - 111,183 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
22,4779 kr - 28,065 kr 780 I lager
20.0 mm
M5
Stål
34,0642 kr - 38,8662 kr 478 I lager
24.0 mm
M6
Stål
40,1011 kr - 50,1264 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8 x 35
Rostfritt stål
44,9127 kr - 44,9127 kr 58 I lager
36.0 mm
M10
Stål
71,8574 kr - 73,2219 kr 1010 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
87,1108 kr - 88,978 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
47,8767 kr - 59,503 kr 20 I lager
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
137,108 kr - 139,9949 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
22,4705 kr - 26,4564 kr 221 I lager
30.0 mm
M8
Stål
27,3436 kr - 27,8762 kr 1686 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
36,4358 kr - 45,3886 kr 37 I lager
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
37,1193 kr - 46,1464 kr 135 I lager
30.0 mm
M8
Stål
5,7335 kr - 6,808 kr 120 I lager
16.0 mm
M4
Stål
  • av 7
Räfflad knopp 30.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194522

Prisintervall
116,4398 kr - 114,0556 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 11.5 mm Stål Svart

10194591

Prisintervall
11,2174 kr - 9,4435 kr

Lagernivåer
1156 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194430

Prisintervall
81,854 kr - 80,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 20.0 mm Stål Svart

10194324

Prisintervall
25,9011 kr - 20,8425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10058138

Prisintervall
9,422 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 35.0 mm Rostfritt stål Silver

10194485

Prisintervall
111,183 kr - 108,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 25.0 mm Stål Svart

10194348

Prisintervall
28,065 kr - 22,4779 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Stål Svart

10194447

Prisintervall
38,8662 kr - 34,0642 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194294

Prisintervall
50,1264 kr - 40,1011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv M8 x 35 30.0 mm Rostfritt stål Silver

10545997


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8 x 35
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 36.0 mm M10 23.0 mm Stål Svart

10194652

Prisintervall
44,9127 kr - 44,9127 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M10
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 30.0 mm Rostfritt stål Silver

10194379

Prisintervall
73,2219 kr - 71,8574 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Rostfritt stål Silver

10194454

Prisintervall
88,978 kr - 87,1108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Rostfritt stål

10194645

Prisintervall
59,503 kr - 47,8767 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 30.0 mm Rostfritt stål Silver

10194553

Prisintervall
139,9949 kr - 137,108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Stål Svart

10194638

Prisintervall
26,4564 kr - 22,4705 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 9.5 mm Rostfritt stål

10194584

Prisintervall
27,8762 kr - 27,3436 kr

Lagernivåer
1686 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 15.0 mm Rostfritt stål

10194621

Prisintervall
45,3886 kr - 36,4358 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Knoppdiameter
    24.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 16.0 mm Stål Svart

10194492

Prisintervall
46,1464 kr - 37,1193 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 9.5 mm Stål Svart

10194577

Prisintervall
6,808 kr - 5,7335 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm