Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9731 kr - 4,8259 kr | 725 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoximetylen
|
||
| 10194157 | 40,2105 kr - 40,9009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
|
| 4,6679 kr - 7,6123 kr | 431 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,7199 kr - 6,018 kr | 2600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,0359 kr - 6,5494 kr | 2412 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,8833 kr - 7,957 kr | 8972 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,1167 kr - 5,0701 kr | 5644 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 5,9175 kr - 9,6231 kr | 800 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,8636 kr - 6,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 29,3529 kr - 36,496 kr | 21 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
| 3,7199 kr - 6,018 kr | 2400 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,0359 kr - 6,5494 kr | 113 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,4955 kr - 7,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 9,3071 kr - 9,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 2,9731 kr - 4,8259 kr | 19655 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,7343 kr - 6,0755 kr | 2400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,7343 kr - 6,0755 kr | 400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 59,9937 kr - 61,1858 kr | 1320 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 6,1042 kr - 9,6087 kr | 3000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
| 60,8411 kr - 62,2056 kr | 20 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta