Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,1822 kr - 40,1011 kr | 28 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 3,6625 kr - 5,9318 kr | 7112 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,6679 kr - 7,6123 kr | 9803 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 30,7796 kr - 38,4925 kr | 20 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
| 11,2174 kr - 14,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
| 43,2423 kr - 44,2678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 39,4404 kr - 49,3077 kr | 960 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 14,133 kr - 17,6519 kr | 203 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 2,8294 kr - 5,1419 kr | 5200 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,7253 kr - 7,641 kr | 2700 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,0503 kr - 6,6069 kr | 8011 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,8636 kr - 6,2909 kr | 1835 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 4,8833 kr - 7,957 kr | 96 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,5045 kr - 5,6877 kr | 7090 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
| 2,9731 kr - 4,8259 kr | 620 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
| 11,9492 kr - 14,8224 kr | 250 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
| 10,7325 kr - 13,3421 kr | 711 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 15,8459 kr - 19,634 kr | 10 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 20,9107 kr - 23,8853 kr | 156 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 23,8866 kr - 29,6593 kr | 438 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta