Meny Sök

Handtagsgrepp - snabbspännare

I lager

Ergonomiska handtagsgrepp ger en säker och bekväm greppyta för vertikala spännhandtag. Dessa tillbehör fungerar som ett skydd vid potentiella klämpunkter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Total höjd Köp
14,2094 kr - 15,4396 kr 10 I lager
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
11,4059 kr - 12,3425 kr 341 I lager
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
17,0128 kr - 18,5158 kr 20 I lager
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
12,5525 kr - 13,5751 kr 50 I lager
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
Handtagsgrepp för snabbspännare 8.5 mm 15.5 mm

10390382

Prisintervall
15,4396 kr - 14,2094 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.5 mm
  • Total diameter
    15.5 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp för snabbspännare 5.5 mm 11.0 mm

10390368

Prisintervall
12,3425 kr - 11,4059 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp för snabbspännare 11.0 mm 19.0 mm

10390399

Prisintervall
18,5158 kr - 17,0128 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp för snabbspännare 6.5 mm 12.5 mm

10390375

Prisintervall
13,5751 kr - 12,5525 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Total diameter
    12.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790