Meny Sök

Handverktyg för nitar

I lager

Gör det snabbt och enkelt att fästa nitar med vårt sortiment av handverktyg för nitar som är idealiska för att fästa nitar.

Vårt sortiment innehåller ett handverktyg som är tillverkat av plastlackerad metall i svart. Detta praktiska och lättanvända verktyg säkerställer säker fastsättning av trycknitar. Montera genom att placera nitverktyget över nitens skaft och tryck ner.

ABS-nitningsverktyg (Akrylnitril-butadien-styren) finns även tillgängligt i grönt. Verktyget är lämpligt för skruvnitar och erbjuder snabbare montering och mer noggrannhet i nitplaceringen. ABS ger bra beständighet mot värme, stötar, kemikalier och nötning. Den har även fantastisk stabilitet, draghållfasthet, ythårdhet, styvhet och elektriska egenskaper och fungerar även bra vid låga temperaturer. Tack vare det stora kolvhuvudet och handtaget som är lätt att greppa blir operatören mindre uttröttad. Montera genom att ladda en nit i verktyget och sätt in i appliceringshålet. När kolven trycks in frigörs stiftet och utvidgar niten i montaget.

  • Lätt och tuff
  • Nitarna behöver inte vara drivna i förväg
  • Idealisk för användning medTrycknitarochFläktnitar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagsdiameter Färg Totallängd Material Kompatibel nittyp Köp
89 I lager
42.7 mm
Grön
222.3 mm
ABS
Drivenhet
Handverktyg för nitar 3.9 mm (DIA) ABS Grön

10406847


Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Handtagsdiameter
    42.7 mm
  • Totallängd
    222.3 mm
  • Färg
    Grön
  • Kompatibel nittyp
    Drivenhet
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)