Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 960,6454 kr - 6 622,9646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4500.0
|
||
| 6 153,9642 kr - 6 837,7001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4650.0
|
||
| 6 347,8527 kr - 7 053,119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4800.0
|
||
| 427,9899 kr - 713,2406 kr | 32 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
550.0
|
||
| 3 023,4976 kr - 3 359,4418 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2850.0
|
||
| 5 766,757 kr - 6 407,5457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4350.0
|
||
| 3 008,0047 kr - 3 342,2402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
3150.0
|
||
| 690,7987 kr - 1 151,3692 kr | 18 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
950.0
|
||
| 959,873 kr - 1 599,7504 kr | 15 I lager |
0.6
|
50.0
|
|
800.0
|
||
| 4 940,8515 kr - 5 489,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
5350.0
|
||
| 7 573,7243 kr - 8 415,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5750.0
|
||
| 939,3678 kr - 1 565,575 kr | 12 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1250.0
|
||
| 6 992,8564 kr - 7 769,7771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5300.0
|
||
| 6 863,7873 kr - 7 626,4683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5200.0
|
||
| 3 440,3236 kr - 3 822,5184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
30.0
|
|
3650.0
|
||
| 6 476,6939 kr - 7 196,3139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4900.0
|
||
| 1 179,9626 kr - 1 966,5664 kr | 3 I lager |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
| 7 702,5655 kr - 8 558,4315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5850.0
|
||
| 7 315,4722 kr - 8 128,2771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5550.0
|
||
| 2 006,5516 kr - 2 229,4891 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1850.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta