Meny Sök

Hattar för skruv med insexhuvud

I lager

Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg d h H Typ Köp
10340400 1,0815 kr - 1,6661 kr 17901 I lager
5/16 in;M6
Svart
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
0,5687 kr - 0,5687 kr 11887 I lager
M8
13.0 mm
Vit
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,1734 kr - 1,623 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
30.0 mm
Grå
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,5745 kr - 0,5745 kr 41993 I lager
M8
13.0 mm
Svart
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • av 2
Täckhatt för skruv 5/16. M6 8.5 mm Silikon Svart

10340400

Prisintervall
1,6661 kr - 1,0815 kr

Lagernivåer
17901 I lager
Egenskaper
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Bultgänga
    5/16 in;M6
  • Färg
    Svart
Täckhatt för skruv M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Vit

10058220

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
11887 I lager
Egenskaper
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för skruv M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Grå

10058336

Prisintervall
1,623 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Bultgänga
    M20
Täckhatt för insexskruv M8 LDPE Svart

10058237

Prisintervall
0,5745 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
41993 I lager
Egenskaper
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Bultgänga
    M8