Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,2572 kr - 85,8038 kr | 183 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 97,2268 kr - 115,0954 kr | 54 I lager |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 416,1486 kr - 416,1486 kr | 9 I lager |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 167,0216 kr - 167,0216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 369,0496 kr - 858,3785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 375,5275 kr - 873,6133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 249,3659 kr - 276,3475 kr | 20 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 250,2091 kr - 277,0872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 304,324 kr - 708,0147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 306,29 kr - 339,221 kr | 4 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 372,6326 kr - 412,7201 kr | 4 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 249,0057 kr - 579,3977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 250,0316 kr - 580,3297 kr | 31 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 302,6005 kr - 703,976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 304,324 kr - 708,0147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 72,891 kr - 85,8038 kr | 110 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 402,5383 kr - 402,5383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 238,3275 kr - 238,3275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 445,1443 kr - 445,1443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 376,7971 kr - 376,7971 kr | 7 I lager |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.047 in
52.0 mm